Publique sus productos
Valenza Pedestal Basin
Valenza Pedestal Basin

    Valenza Pedestal Basin

    Traducido por Google,

    Con bordes delgados y un diseño orgánico y redondeado, el lavabo con pedestal Valenza le da la bienvenida a un punto focal único para su baño.
    Construido para impresionar y hecho para durar: la construcción de superficie sólida del lavabo con pedestal y su acabado blanco mate garantizarán que su fregadero siga siendo duradero y con el mejor aspecto.

    La composición de Valenza es un material no poroso de bajo mantenimiento que es resistente al crecimiento de moho, hongos y bacterias.
    Dé la bienvenida a esta pieza única a su tocador, salón o espacio comercial.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavalenza-pedestal-basin
    • Familia de productoPedestal Basins
    • Grupo de productosValenza
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía