Publique sus productos
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round

    Zaaha Toilet Button Round

    Traducido por Google,

    ¡Hemos ideado una manera de hacer que su baño sea más elegante y práctico! Permítanos presentarle nuestro Botón de Inodoro Zaaha. Con una apariencia moderna y sin costuras, Zaaha se monta en la pared y cuenta con dos opciones empotradas; medio descarga y descarga completa para ayudarle a tener control sobre su uso de agua.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazaaha-toilet-button-round
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosZaaha
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)163
    • Ancho (mm)248
    • Profundidad (mm)9.5
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Descripción Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties