Publique sus productos
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)

    Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)

    Traducido por Google,

    Zuri, un lavabo redondo bajo encimera con una apariencia elegante y al ras, realza los espacios del baño o el tocador. Su construcción de superficie sólida garantiza solidez y resistencia superiores, mientras que su acabado blanco brillante refuerza su atractivo estético.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazuri-round-undercounter-basin-520mm-large
    • Familia de productoUnder mount Basins
    • Grupo de productosZuri
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)168
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)9.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks