Publique sus productos
PolyDrain®
ABT, Inc.

PolyDrain®

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,

PolyDrain® es un canal de drenaje hecho en secciones modulares con pendiente previa de hormigón polímero. Combine las secciones entrelazadas para crear carreras de casi cualquier configuración y longitud. Y, con el prefundido de precisión, obtiene un producto de alta calidad que requiere menos mano de obra en el sitio.

Reemplace los productos de drenaje construidos en el sitio con rendimiento, consistencia y confiabilidad construidos en fábrica.

Especificaciones
  • PolyDrain® polymer concrete trench drain components have superior chemical resistance, greater strength, lower water absorption, and better freeze/thaw resistance than does Portland cement concrete. Polymer concrete is not degraded by salt, oil, most acids and alkalies, and offers UV resistance. These polymer concrete properties make ABT PolyDrain® trench drains excellent for capturing, containing, and transporting surface runoff in any drainage application.

    The standard 4 Inch (100mm) PolyDrain® trench drain system contains both pre-sloped and non-sloped drain channels, grates, frames, catch basins, channel end plates, installation aids, and all other trench drain components to provide a complete precast channel drain solution.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapolydrain
  • Familia de productoPrecast Trench Drain
  • Grupo de productosPolydrain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica