TrenchFormer 6″- 24″
TrenchFormer es un sistema de encofrado de hormigón colado en el lugar prediseñado para formar zanjas de drenaje superficial, sumideros, canales de servicios públicos y huecos en ubicaciones de hormigón. El sistema incluye perfiles de poliestireno expandido (EPS), rieles con incrustaciones de acero, patas sin flotación patentadas, rejillas y retenedores de rejilla. TrenchFormer está disponible en varios anchos, profundidades, pendientes y configuraciones de fondo de zanja. TrenchFormer reemplaza el encofrado manual, los materiales pesados, los chaveteros y los topes de agua que normalmente se requieren con los desagües de zanjas y los conductos de servicios públicos.
Sus componentes se fabrican en los tamaños más comúnmente construidos. TrenchFormer consta de segmentos de encofrado preinclinados de 2,4 m (8 pies). Las secciones anteriores están disponibles en una variedad de pendientes.
Los segmentos tienen ranuras integrales que se deforman para una fácil extracción y ranuras longitudinales de longitud completa para el espaciado de rieles coplanares.
Los componentes de acero son rieles angulares con espárragos de anclaje soldados en centros de 280 mm (11 pulg.) a las esquinas exteriores. Las patas no flotantes roscadas en forma de U de 1/2 pulg. (12,7 mm) se conectan a las lengüetas horizontales en cada riel. Cada extremo de riel está diseñado para aceptar un clip de alineación de riel que retiene los segmentos de riel adyacentes.
Los conjuntos prefabricados de riel en L y riel en T permiten la instalación en campo de giros de 90° en cualquier lugar del diseño con pendiente previa. Estos conjuntos tienen un refuerzo de riel incorporado en las áreas donde las rejillas no están soportadas en otros sistemas. Este refuerzo proporciona capacidad de carga para las clasificaciones de carga AASHTO H2O.
La tubería de salida se empalma con una ranura anular hecha en forma de EPS antes del hormigonado. Para uniones de zanjas o para salidas de gran tamaño, se proporcionan cuatro sumideros. Una selección de rejillas y tapas sólidas está disponible para varias cargas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |