El diseño de rejilla avanzado XHD de 8″, 12″, 18″ no solo es atractivo, sino que también proporciona resistencia y rendimiento. Las rejillas XHD brindan el área de entrada más grande disponible en rejillas fundidas para zanjas de 8″, 12″, 18″, mientras superan con creces todas las clasificaciones de carga de la FAA.
El sistema patentado de XHD utiliza dos pasadores de acero inoxidable removibles más dos pasadores fijos por cada dos rejillas que brindan retención de rejilla tanto longitudinal como vertical. Se debe quitar un promedio de solo un pasador por rejilla para facilitar la construcción y el mantenimiento de la zanja. Además, este sistema elimina el agrietamiento del concreto debido a la expansión y contracción térmica restringida que a menudo se encuentra en los sistemas rígidos de cuatro pernos.
XHD no utiliza materiales diferentes (plástico, fibra de vidrio, etc.) entre los rieles y el concreto, lo que evita la posibilidad de fallas debido a la expansión y contracción térmica.
El sistema se puede configurar para los requisitos especiales de flujo y profundidad de las aplicaciones. Una amplia gama de profundidades, pendientes y configuraciones de zanjas proporciona al ingeniero una mayor flexibilidad para proyectos desafiantes. Además, el sistema está prediseñado y fabricado en fábrica, lo que reduce la posibilidad de errores de construcción en el campo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |