Publique sus productos
AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet
AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet
    AC-Guard

    AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet

    Traducido por Google,
    • Las láminas de metal brindan una capa adicional de protección, evitando que los ladrones y cualquier objeto volador alcancen el condensador.
    • Se instala fácilmente para mayor tranquilidad.
    • Revestimiento de polvo.
    • Tiene una apariencia agradable.
    • Marca: AC Guard.

    Como se muestra en Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: AC-EML
      Item Weight: 12 pounds
      Product Dimensions: 42 x 40 x 0.2 inches
      Item model number: AC-EML
      Color: Black
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: EXPANDED METAL 3/PAK LARGE (36"X40")

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC-Guard-AC-EML-Large-36in-x-40in-Expanded-Metal-Sheet
    • Familia de productoAC Security Cage
    • Grupo de productosMetal Sheet
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Nombre UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Doors and Frames
    • Número OmniClass23-33 39 00
    • Título OmniClass Air Conditioning Equipment