Publique sus productos
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
    AC-Guard

    AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit

    Traducido por Google,
    • Jaula de aire acondicionado ajustable, asequible y atractiva. La altura se expande de 34" a 59", el ancho se expande de 30" a 51", la profundidad se expande de 30" a 51".
    • Aspecto agradable tanto para propiedades residenciales como comerciales.
    • Diseñado para una fácil extracción para el mantenimiento.
    • Construcción de acero calibre 16 con recubrimiento en polvo.
    • Fácil remoción para mantenimiento.
    • Disuasión de robo físico.

    Como se muestra en Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage #MegaCageACSecurityCage

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: MACGU KIT
      Item Weight: 73 pounds
      Product Dimensions: 36 x 33 x 4.5 inches
      Item model number: MACGU KIT
      Color: Black
      Power Source: corded electric
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: MEGA SECURITY CAGE W/3 LOCKS

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC-Guard-MACGU-Security-Mega-Cage-Kit
    • Familia de productoAC Security Cage
    • Grupo de productosMega Cage Kit
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Nombre UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Doors and Frames
    • Número OmniClass23-33 39 00
    • Título OmniClass Air Conditioning Equipment