Publique sus productos
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF

    38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de una sola pieza ANSI Tipo B para nueva construcción. Dimensiones exteriores: 97,5 x 94,5 cm (interiores: 91,4 x 91,4 cm), umbral de 10 cm, desagüe central, doble brida de recepción empotrada, suelo texturizado antideslizante, paredes totalmente reforzadas, acabado acrílico duradero con diseño de azulejos tipo metro y dos repisas moldeadas para jabón. Garantía de 30 años, fabricada en EE. UU. Incluye barras de apoyo, asiento de ducha plegable y paquetes de accesorios que cumplen con las directrices FHA/ANSI Tipo B para baños utilizables.

    Especificaciones
      • Exterior Dimensions: 38.5" x 37.125” x 79"
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Easy Step threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38-1-2-x-37-1-8-Freedom-ANSI-B-Shower-APF3838SHRRF
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosANSI B Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas