Publique sus productos
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL

    40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de tres piezas con transferencia ADA, ideal para remodelaciones. Cuenta con dimensiones interiores de 91 x 91 cm (36 x 36 pulgadas) para cumplir con la ADA, umbral biselado de 22 mm (7/8″), desagüe central, base prenivelada, paredes reforzadas con respaldo de madera, doble brida receptora, repisa para jabón integrada, acabado acrílico duradero, garantía de 30 años y fabricada en EE. UU. Incluye asiento de ducha plegable, barras de apoyo y otros accesorios de ducha instalados de fábrica para cumplir con las normas ADAAG.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 40 ¼”w x 38 ½”d x 77 7/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • Double receiver flange
      • 7/8” barrier free threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40-1-4-x-38-1-2-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Left-Valve-Wall-APFQ3637BF3PL
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Transfer Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas