Publique sus productos
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    Traducido por Google,

    Plato de ducha Freedom de 152 x 96 cm, conforme a la norma ANSI B, diseñado para espacios amplios. Cuenta con un umbral bajo de 10 cm para facilitar el acceso, base prenivelada, fibra de vidrio con superficie acrílica aplicada, 30 años de garantía y fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 60” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF6038SHPANRRF
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosANSI B Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha