Publique sus productos
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L

    62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de una sola pieza, adaptada a personas con discapacidades (ADA), para obra nueva. Dimensiones interiores: 152 cm x 76 cm (60″ x 30″) para cumplir con la ADA, umbral biselado de 22 mm, base prenivelada, paredes completamente reforzadas y acabado acrílico duradero de pared lisa. Garantía de 30 años. Fabricada en EE. UU. Incluye asiento plegable, barras de apoyo y accesorios instalados de fábrica para cumplir con las directrices ADAAG.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 62”w x 32.75”d x 78.625”h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 1-piece for new construction
      • 7/8” barrier free beveled threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia62-x-33-Freedom-ADA-Roll-In-Shower-LEFT-APFQ6233BFF875L
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Roll In Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas