Visión general
Un sistema de ventilador de enfriamiento silencioso diseñado para colocarse encima de los componentes AV, como receptores, amplificadores y DVR. Mantener una temperatura óptima para los componentes evita el sobrecalentamiento, garantiza un rendimiento constante y prolonga su vida útil. El controlador en la parte frontal del sistema de enfriamiento cuenta con un disparador de termostato inteligente y control de velocidad del ventilador. La carcasa de acero alberga tres ventiladores con cojinetes de bolas dobles que extraen el calor del componente y lo expulsan por la parte trasera. Su diseño de bajo perfil permite que la unidad quepa en espacios reducidos. Incluye adaptador de corriente con cable para enchufar el sistema de ventilación a través de un tomacorriente.
Programación Inteligente
Hay tres configuraciones de programación disponibles que incluyen dos modos de activación de temperatura. Los ventiladores también se pueden configurar para que funcionen continuamente o se apaguen. Hay cuatro velocidades de ventilador disponibles para cada modo activo y determinarán la velocidad a la que funcionan los ventiladores cuando se activan. Esto asegura un flujo de aire y niveles de ruido óptimos para su aplicación.
Diseño y construcción
Cada sistema cuenta con sopladores con rodamientos de bolas dobles clasificados en 67 000 horas y están certificados por CE y RoHS. Los sopladores contienen un motor controlado por PWM que se usa para minimizar el ruido durante las variaciones de velocidad y están suspendidos en el aire con soportes de silicona para absorber las vibraciones. Un diseño de perfil bajo permite que la unidad encaje en aplicaciones con un espacio libre de altura limitado. La construcción de aluminio y acero permite apilar componentes adicionales de hasta 30 libras en la parte superior.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |