Publique sus productos
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets

    AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets

    Traducido por Google,

    Visión general

    El sistema de ventilador ultrasilencioso está diseñado para enfriar cines en casa, centros de entretenimiento y gabinetes de audio y video. El diseño de perfil bajo de la unidad es ideal cuando el espacio de montaje es limitado o se desea una huella más pequeña. Cuenta con un controlador de velocidad y cable de alimentación de 6 pies. Los ventiladores incluidos utilizan un motor personalizado diseñado para minimizar el ruido durante las variaciones de velocidad y están certificados por CE y RoHS. La unidad, que contiene cojinetes de bolas dobles clasificados para 67 000 horas, se puede montar en cualquier dirección. Cuenta con un marco de aluminio anodizado mecanizado por CNC con un moderno acabado negro cepillado. Los sopladores están configurados para expulsar el aire del gabinete. Incluye todo el hardware necesario para montar fácilmente la unidad en un gabinete y alimentarla a través de un puerto USB o un tomacorriente de pared estándar.

    Controlador de velocidad y adaptador Boost

    El controlador de varias velocidades en línea con interruptor de encendido permite ajustar la velocidad del soplador a niveles óptimos de ruido y flujo de aire para diversos entornos. El adaptador Boost incluido no solo permite alimentar el soplador a través de un tomacorriente de pared, sino que también aumenta su rendimiento hasta en un 25 %.

    Conexión de unidades adicionales

    Para gabinetes que requieren más flujo de aire, cada unidad se puede conectar a ventiladores de gabinete adicionales de las series AIRPLATE S y T. Hasta cuatro ventiladores pueden compartir la misma fuente de alimentación USB; y hasta seis ventiladores pueden compartir el mismo controlador térmico o fuente de alimentación de tomacorriente de pared. AIRPLATE S7 contiene dos ventiladores y AIRPLATE S9 contiene tres ventiladores. Todas las configuraciones con más de cuatro ventiladores conectados en cadena deben tener su controlador de velocidad en línea configurado en alto para evitar sobrecargas, por ejemplo, dos unidades AIRPLATE S9 conectadas en cadena.

    Aplicaciones

    Este sistema de enfriamiento ultrasilencioso es popular en una variedad de aplicaciones que incluyen cines en casa, centros de entretenimiento y gabinetes de audio y video; y gabinetes y bastidores más pequeños que contienen computadoras, receptores, amplificadores y otros equipos AV.

    • Un sistema de soplador ultrasilencioso diseñado para enfriar gabinetes que requiere un ruido mínimo.
    • El marco de aluminio de perfil bajo es ideal cuando el espacio de montaje es limitado o se desea una huella más pequeña.
    • Cuenta con un controlador de varias velocidades para ajustar la velocidad del ventilador a niveles óptimos de ruido y flujo de aire.
    • Alimentado por toma de corriente o puerto USB, el adaptador Turbo incluido aumenta el rendimiento en un 25 %.
    • Dimensiones: 5,8 x 2,0 x 4,7 pulgadas | Flujo de aire: 35 CFM | Ruido: 17 dBA | Rodamientos: doble bola

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC-Infinity-Airplate-S2-Home-Theatre-and-AV-Cabinet-Cooling-Blower
    • Familia de productoCabinet Fan System
    • Grupo de productosAirplate
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros
    • Nombre UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment