Publique sus productos
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets

    AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets

    Traducido por Google,

    Visión general

    El sistema de ventilador ultra silencioso está diseñado para enfriar cines en casa, centros de entretenimiento y gabinetes de audio y video. Este kit incluye dos unidades de un solo ventilador, una de escape y una de admisión. más un controlador térmico. Cada ventilador utiliza un motor personalizado diseñado para minimizar el ruido durante las variaciones de velocidad y está certificado por CE y RoHS. La unidad, que contiene cojinetes de bolas dobles clasificados para 67 000 horas, se puede montar en cualquier dirección. Cuenta con un marco de aluminio mecanizado CNC con un moderno acabado negro cepillado. Los ventiladores están configurados para expulsar el aire del marco, pero esto se puede invertir para que tome aire con un destornillador. Incluye todo el hardware necesario para montar fácilmente la unidad en un gabinete y alimentarla a través de un tomacorriente de pared estándar.

    Controlador Térmico

    El controlador térmico cuenta con un procesador integrado que proporciona una lectura digital de las temperaturas del gabinete. La programación incluye un modo de termostato fácil de usar, control de velocidad del ventilador y un modo INTELIGENTE que ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para reaccionar a las temperaturas ambientales. Incluye una pantalla LCD retroiluminada con memoria de respaldo para recuperar su configuración durante fallas de energía.

    Conexión de unidades adicionales

    Para gabinetes que requieren más flujo de aire, se pueden conectar ventiladores de gabinete adicionales de la serie AIRPLATE S al controlador térmico incluido. Hasta seis ventiladores pueden compartir el mismo controlador térmico o fuente de alimentación de tomacorriente de pared. AIRPLATE S3/T3 contiene un ventilador, AIRPLATE S7/T7 contiene dos ventiladores y AIRPLATE S9/T9 contiene tres ventiladores.

    Aplicaciones

    Este sistema de enfriamiento ultrasilencioso es popular en una variedad de aplicaciones que incluyen cines en casa, centros de entretenimiento y gabinetes de audio y video; y gabinetes y bastidores más pequeños que contienen computadoras, receptores, amplificadores y otros equipos AV.

    • Un sistema ultrasilencioso de dos ventiladores diseñado para enfriar gabinetes que requiere un ruido mínimo.
    • Cuenta con un procesador integrado que proporciona una lectura digital de las temperaturas del gabinete.
    • La programación incluye control de termostato, control de velocidad del ventilador y modo de ahorro de energía SMART.
    • Dos unidades de ventilador con controlador, que contienen marcos de aluminio mecanizado CNC con un moderno acabado en negro cepillado.
    • Dimensiones de cada unidad: 6,3 x 6,3 x 1,3 pulgadas | Flujo de aire total: 104 CFM | Ruido total: 19 dBA | Rodamientos: doble bola

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC-Infinity-Airplate-T8-Home-Theatre-and-AV-Cabinet-Cooling-Fan
    • Familia de productoCabinet Fan System
    • Grupo de productosAirplate
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.1
    • Ancho (pulgadas)1.3
    • Profundidad (pulgadas)11.7
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros
    • Nombre UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment