Publique sus productos
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks
AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks

    AC Infinity CLOUDPLATE T1-N, Rack Mount Fan Panel 1U, Intake Airflow, for cooling AV, Home Theater, Network 19” Racks

    Traducido por Google,

    Detalles de producto

    Un sistema de ventilador de enfriamiento inteligente diseñado para montarse en una amplia gama de racks de 19 pulgadas que requieren un enfriamiento silencioso o de alto flujo de aire. Mantener una temperatura óptima para los equipos de montaje en rack evita el sobrecalentamiento, garantiza un rendimiento constante y prolonga su vida útil. El sistema está alojado en una sólida construcción de aluminio que ocupa una unidad de rack de espacio (1U). Cada marco de aluminio está anodizado con un acabado de cepillado ligero, luego las esquinas se mecanizan con CNC y los bordes se biselan para una apariencia profesional de alta gama. Este modelo tiene seis ventiladores de rodamiento de bolas dobles diseñados a medida con una capacidad nominal de 67 000 horas y certificados por CE y RoHS. Los ventiladores están configurados para tomar aire más frío y deben colocarse cerca de la parte inferior del bastidor; una versión de escape de este modelo está disponible, se vende por separado. Este kit completo incluye la unidad de ventilador de 1U, la sonda térmica de 6 pies con cable, el manual del usuario, los tornillos para montaje en rack, las tuercas enjauladas y la fuente de alimentación de 6 pies con cable.

    Refrigeración inteligente

    La programación incluye un termostato fácil de usar y un modo INTELIGENTE que ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para reaccionar a temperaturas variables. Las características adicionales incluyen alertas de alarma, activadores de fallas del ventilador, configuración de ahorro de energía, bloqueo de pantalla y memoria de respaldo. Seis velocidades de ventilador están disponibles con tres configuraciones de brillo de pantalla. Detrás de la unidad hay un puerto de expansión que puede controlar otra unidad CLOUDPLATE o un kit de doble ventilador de techo AC Infinity.

    Rendimiento y Aplicaciones

    Este sistema de refrigeración en rack de 1U cuenta con control de velocidad del ventilador programable, lo que le permite funcionar en una amplia gama de aplicaciones de montaje en rack. Con un nivel de ruido que puede alcanzar los 8 dBA, el sistema de ventiladores se puede usar en entornos donde se requiere un ruido bajo o mínimo, como cine en casa, estudio, DJ y racks de audio y video. Una clasificación máxima de flujo de aire de 60 CFM proporcionará suficiente enfriamiento a los bastidores de servidores, redes, TI y equipos que requieren un alto flujo de aire.

    • Un sistema de ventilador inteligente diseñado para enfriar racks de equipos de audio, video, DJ, servidor, red y TI.
    • Protege el equipo de montaje en rack del sobrecalentamiento, los problemas de rendimiento y la vida útil más corta.
    • Controlador de termostato programable con control de velocidad automatizado, advertencias de alarma y memoria de respaldo.
    • Construcción de aluminio anodizado de primera calidad con detalles mecanizados por CNC para una apariencia profesional.
    • Tamaño: 1U de espacio en rack | Diseño: Admisión | Flujo de aire: 20 a 60 CFM | Ruido: 8 a 28 dBA | Rodamientos: doble bola

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC-Infinity-Cloudplate-T1-N-Cooling-Fan-system-1U-Intake
    • Familia de productoRack Fan Systems
    • Grupo de productosCloudplate
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.75
    • Ancho (pulgadas)1.5
    • Profundidad (pulgadas)19
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros
    • Nombre UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 13 15
    • Título OmniClass Local Area Network Devices