Publique sus productos
Barrier Decoupler - Vinyl noise barrier with closed cell foam decoupler

Barrier Decoupler - Vinyl noise barrier with closed cell foam decoupler

Traducido por Google,

Control de ruido de alto rendimiento para entornos exigentes

La barrera acústica de vinilo de carga masiva con separador de espuma de PVC de Acoustical Surfaces es un rollo de barrera acústica de calidad profesional diseñado para reducir la transmisión del ruido y mejorar la comodidad y la seguridad en una gran variedad de entornos. Este material multifuncional de alta densidad combina una barrera acústica de vinilo de carga masiva de 1 lb por pie cuadrado con un separador de espuma de PVC de celda cerrada de ¼" de espesor para mejorar la separación acústica entre superficies.

Ideal para usar detrás de paredes, techos, pisos, conductos, tuberías, maquinaria y sistemas HVAC, esta barrera de sonido está diseñada para un control de sonido superior sin comprometer el aislamiento térmico ni la durabilidad.

Características principales:

  • Reducción de la transmisión del sonido: bloquea y contiene eficazmente el ruido aéreo, mejorando el rendimiento acústico en aplicaciones residenciales y comerciales.
  • Desacoplador de espuma integrado: mejora el aislamiento del ruido al separar los componentes estructurales y evitar la transferencia de vibraciones.
  • Barrera térmica: ofrece protección adicional contra las fluctuaciones de temperatura, contribuyendo a la eficiencia energética.
  • Durable y resistente a la humedad: resiste el moho, los hongos y la degradación en entornos exigentes.
  • Seguro y confiable: cumple con los estándares de inflamabilidad UL 94-HFTI Clase C para cumplimiento de materiales de construcción.
  • Fabricación ecológica: producido utilizando materiales de PVC respetuosos con el medio ambiente.

Especificaciones del producto:

  • Material: 1 lb por pie cuadrado (~1/8” de espesor) de vinilo cargado en masa con respaldo de espuma de PVC de celda cerrada de ¼” de espesor
  • Grosor: 3/8″
  • Tamaño: 54″ de ancho × rollo de 20′
  • Colores: Vinilo: Negro, Desacoplador de espuma: Gris
  • Clasificación STC: 27 (ASTM C423)
  • Instalación: Se puede fijar mecánicamente a la mayoría de superficies sólidas o colocar sobre superficies horizontales.

Diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales de la construcción, diseñadores y propietarios de edificios, esta barrera de sonido proporciona una solución duradera y de alto rendimiento para los desafíos acústicos modernos.

Especificaciones
  • In modern construction, achieving reliable noise transmission control without sacrificing durability or sustainability can be a challenge. The Mass Loaded Vinyl Sound Barrier with PVC Foam Decoupler from Acoustical Surfaces was designed to meet that challenge head‑on. This professional‑grade roll combines a high‑density vinyl sound barrier with a closed‑cell PVC foam decoupler, creating a multi‑functional sound isolation barrier that excels in both residential and commercial environments.

    At its core, the product features a mass loaded vinyl barrier weighing 1 lb. per square foot, paired with a ¼‑inch foam layer that provides effective vibration decoupling. Together, they form a soundproof construction layer that enhances acoustic separation between surfaces, delivering measurable improvements in wall soundproofing, soundproof drywall backer assemblies, and retrofit soundproofing projects. With an STC rating 27 acoustic barrier, it offers dependable performance for designers and builders seeking proven results.

    Versatility is one of its defining strengths. This barrier can be applied behind walls, ceilings, and floors, serving as noise control for walls, ceilings, and floors in offices, schools, and multi‑family housing. It also adapts to specialized uses such as soundproofing HVAC ducts, soundproofing machinery and equipment enclosures, and even soundproofing pipe wrap or drain line soundproofing. In industrial and mechanical settings, it functions as a Barrier Decoupler PVC sound barrier, while in transportation it doubles as an automotive soundproofing and automotive noise control barrier solution.

    Beyond acoustics, the material provides a thermal insulation barrier layer, helping stabilize temperatures and improve energy efficiency. Its construction ensures it is a durable moisture‑resistant sound barrier and a mold and mildew resistant acoustic barrier, capable of withstanding demanding environments. Safety is built in as well, with compliance to UL 94‑HFTI Class C fire‑rated barrier standards.

    Manufactured with care, this product is an eco‑conscious PVC soundproofing material, designed to support sustainable building practices while delivering long‑lasting performance. Easy to install—whether mechanically fastened to solid surfaces or laid onto horizontal assemblies—it is a practical solution for professionals who need reliable sound control without compromise.

    The Mass Loaded Vinyl Sound Barrier with PVC Foam Decoupler is more than just a roll of material; it is a complete noise control solution. From retrofit soundproofing in residential walls to noise reduction panels for industrial spaces, it provides the strength, flexibility, and sustainability needed to meet today’s acoustic challenges.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacoustical-surfaces-barrier-decoupler
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de productosSound Isolation Insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2012-06-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)240
  • Ancho (pulgadas)54
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
  • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniClass Noise Barriers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica