Publique sus productos
JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA
JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA

    JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA

    Traducido por Google,
    La serie XPEA son paneles de acceso aislados y resistentes a la intemperie diseñados para exteriores de yeso y estuco. Se debe aplicar yeso o estuco para terminar el panel de acceso para que coincida con las superficies circundantes.
    Especificaciones
    • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with Recessed Flange for Plastering. 3" Galvanized Lath Wing with 3/4" Deep Plastering Stop.

      Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: White powder coat paint. 

      Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Size: Min 8" x 8", Max 48"  x 48"

      Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-AP-Exterior-WR-Plaster-XPEA
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosExterior Access Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels