Publique sus productos
JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

Traducido por Google,
La serie XPES son paneles de acceso de acero inoxidable resistentes a la intemperie diseñados para exteriores de yeso y estuco. El material de acabado se aplica a la puerta especialmente diseñada para que coincida con las paredes circundantes.
Especificaciones
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de productosExterior Access Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniClass Access Panels