Publique sus productos
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    Traducido por Google,
    La serie XPS son paneles de acceso de acero inoxidable aislados y resistentes a la intemperie para aplicaciones exteriores
    Especificaciones
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosExterior Access Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels