Publique sus productos
JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

Traducido por Google,
La serie FDP son nuestros paneles de acceso aislados resistentes al fuego con un marco empotrado para paredes y techos. El marco del panel de acceso se oculta mediante la aplicación de yeso a la brida de metal e incluye un tope de yeso de 3/4" de profundidad. La puerta se puede pintar para que coincida con la superficie circundante para una apariencia discreta.
Especificaciones
  • Frame: 16 gauge with recessed flange for plastering. 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" Deep Plastering Stop. Model FDP includes additional expanded metal lath.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint. NEW

    Latch: Universal turn ring and key lock (U). 

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

    Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

    Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-AP-Fire-Rated-CF-Plaster-FDP
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de productosFire-Rated Access Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniClass Access Panels