Publique sus productos
JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

Traducido por Google,

El FD de calibre pesado es un panel de acceso al ras para paredes con marco de calibre 14 de alta resistencia y anclaje para puertas y mampostería para uso institucional.

Especificaciones
  • Frame: 14 gauge steel with 1” wall flange. Welded-on masonry anchors.

    Door: 2” thick, insulated 14 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Slam latch with universal turn ring and key lock (U).

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating of FD Heavy Gauge:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-AP-Fire-Rated-FDHG
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de productosFire-Rated Access Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniClass Access Panels