Publique sus productos
JL Industries | Fire Rated Access Panel Stainless FDS
JL Industries | Fire Rated Access Panel Stainless FDS

    JL Industries | Fire Rated Access Panel Stainless FDS

    Traducido por Google,
    Logre una apariencia de alta tecnología con el panel de acceso resistente al fuego FDS en acero inoxidable n.° 304. Cuenta con una moldura de 1" para cubrir las imperfecciones de la abertura de la pared y un anillo de giro universal y cerradura con llave.
    Especificaciones
    • Frame: 16 gauge stainless steel with 1” wall flange. Welded on masonry anchor.

      Door: 2” thick, insulated 20 gauge stainless steel with continuous hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish.

      Latch: Universal turn ring and key lock (U)

      Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings


      Fire-Rating of FD, FDS:

      UL Certified and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

      Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

      Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-AP-Fire-Rated-SS-FDS
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosFire-Rated Access Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels