Publique sus productos
JL Industries | Access Panel High Security HSP

JL Industries | Access Panel High Security HSP

Traducido por Google,
El HSP es el panel de acceso más resistente de JL en acero calibre 7 con preparación de bloqueo de detención y varias opciones de bloqueo de detención. Las bisagras de servicio pesado están soldadas al marco de servicio pesado y la puerta descansa sobre topes de servicio pesado. Ideal para centros de detención y seguridad.
Especificaciones
  • Frame: 2" x 3" x 3/16" angle frame with 2" flange, welded at corners with 1" door stop.

    Door: 7 gauge box-formed steel door mounted on 2 heavy-duty 4" butt hinges welded to the frame.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Detention deadlock prep (DDP) provided standard. Other lock options available on the product page.

    Anchors: Heavy-duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

    Optional Materials: Stainless Steel

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-AP-HSP
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de productosSecurity Access Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniClass Access Panels