Publique sus productos
JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

Traducido por Google,
La serie TME es un panel de acceso al ras de marco oculto para yeso que presenta un borde empotrado de malla metálica para enyesar, que está totalmente oculto. La puerta que se puede pintar se puede combinar con la pared o el techo circundante para lograr una apariencia coordinada.
Especificaciones
  • Frame: 16 gauge steel with 2-3/4”wide, galvanized expanded metal lath including plaster stop recessed 3/4” from the face of the frame.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Sizes: Minimum 6" x 6", Maximum 36" x 48" for Walls  36" x 36" for Ceilings

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 16-1/4" x 18 3/4".

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-AP-Plaster-PG-Lath-TME
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de productosNon-Rated Access Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniClass Access Panels