Publique sus productos
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    Traducido por Google,
    Seleccione los paneles de acceso de la serie TMS con acabado de acero inoxidable para aberturas de paneles de yeso, yeso o mampostería. La atractiva moldura de 1" cubre los bordes de la abertura, brindando una apariencia limpia para cualquier instalación.
    Especificaciones
    • Frame:18 gauge stainless steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge stainless steel access door mounted with a 90° continuous, stainless steel concealed hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes: Minimum 6” x 6”, maximum 24" x 72" for Walls,  36" x 36" for Ceilings

      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-AP-TMS
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosNon-Rated Access Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels