Publique sus productos
JL Industries | Floor Door Angled FLDA
JL Industries | Floor Door Angled FLDA

    JL Industries | Floor Door Angled FLDA

    Traducido por Google,

    Una puerta de piso al ras que está diseñada para permanecer libre de corrosión con superficie de placa de diamante antideslizante.

    Especificaciones
    • Frame Material: 1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Hardware: 18-8 Stainless steel bolts, nuts and washers

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside. Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300 psf 

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

      Please note that this floor door is designed for new construction which requires a large enough opening to accommodate the bottom lip which will be topped by mortar. For existing openings, see the FLDE on the Activar CPG website.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-FD-FLDA
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosFloor Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors