Publique sus productos
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Una puerta de piso al ras con canalón integral para drenar la humedad lejos de la abertura de la puerta.

    Especificaciones
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-FD-FLDD
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosFloor Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors