Publique sus productos
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    Traducido por Google,

    Nuestras puertas de piso FHD están diseñadas para controlar la transmisión de calor y llamas cuando se instalan en un conjunto de piso-techo con un aumento de temperatura máximo de 250 grados Fahrenheit (121,1 grados Celsius) durante los períodos de clasificación especificados de 1, 2 o 3 horas. Opciones para construcción nueva o modernización en concreto, o instalación de marcos de madera.

    Especificaciones
    • Product Specifications

      Frame Material: 12 gauge (2.75 mm) galvanneal steel with off white primer
      Door Material: 1/4″ (6.35 mm) Aluminum tread plate with mill finish and 14 gauge (1.99mm) galvanneal steel frame and liner with off-white primer
      Insulation: High temperature ceramic fiber insulation
      Hinge: Continuous stainless steel hinge
      Latch: Stainless steel slam latch operated by a stainless steel recessed turn handle topside.
      Spring/Cylinder: 316 stainless steel gas spring cylinders
      Self Closing Mechanism: 165 degrees Fahrenheit (74 degrees Celsius) fusible link melts during fire automatically closing door without warning by releasing gas in cylinders. Not available on sizes larger than 42″ (1067 mm) x 60″ (1524 mm).
      Installation Kit: Includes anchor straps for installing into concrete and screws for wood frame installations
      Live Load: 150 lbs/sq ft (700 kg/sq metre)
      Sizes:
         Minimum Size: 26″ x 24″ (660 mm 610 mm)
         Maximum Size 1 and 2 Hour: 64″ x 60″ (1626 mm x 1524 mm)
         Maximum Size 3 Hour: 42″ x 60″ (1067 mm x 1524 mm) or 48″ x 48″ (1219 mm x 1219 mm)
      Clear Opening: Size width up to 30″: Width minus 12″ (305 mm) x Length
      Size width over 30″: Width minus 8.25″ (210 mm) x Length
      FIRE-RATING:
      QAI Laboratories listed and labeled for 1, 2 and 3 hours for horizontal fire door assemblies.
      QAI Cert. No. F482-1 – Maxam Metal Products Ltd. – QAI

      Optional Features: Latches and locks, door material – see submittal for details.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJL-Industries-FD-Fire-Rated-FHD1
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosFire-Rated Floor Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors