Publique sus productos
Maxam | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
Maxam | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    Maxam | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    Traducido por Google,

    Una puerta de piso con múltiples opciones de instalación, incluido el marco de madera o moldeado en el lugar. Puede confiar en nuestra puerta de piso probada por NFPA 288 para controlar la transmisión de calor y llamas en conjuntos de piso/techo con modelos durante una, dos o tres horas. La serie FHD incluye cuatro opciones de materiales para puertas y múltiples combinaciones de pestillos y cerraduras.

    Especificaciones
    • Product Specifications

      Frame Material: 12 gauge (2.75 mm) galvanneal steel with off-white primer

      Door Material: 1/4″ (6.35 mm) Aluminum tread plate with mill finish and 14 gauge (1.99mm) galvanneal steel frame and liner with off-white primer

      Insulation: High-temperature ceramic fiber insulation

      Hinge: Continuous stainless steel hinge

      Latch: Stainless steel slam latch operated by a stainless steel recessed turn handle topside.

      Spring/Cylinder: 316 stainless steel gas spring cylinders

      Self Closing Mechanism: 165 degrees Fahrenheit (74 degrees Celsius) fusible link melts during fire automatically closing door without warning by releasing gas in cylinders. Not available on sizes larger than 42″ (1067 mm) x 60″ (1524 mm).

      Installation Kit: Includes anchor straps for installing into concrete and screws for wood frame installations

      Live Load: 150 lbs/sq ft (700 kg/sq metre)

      CERTIFICATIONS:

      QAI Laboratories listed and labeled to NFPA-288 for 1, 2 and 3 hours for horizontal fire door assemblies

      Testing Standards:

      • NFPA 288
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMaxam-FD-Fire-Rated-FHD1
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosFire-Rated Floor Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors