Publique sus productos
AdirMed AED Sign Wall Mount
AdirMed AED Sign Wall Mount
AdirMed AED Sign Wall Mount
    AdirMed

    AdirMed AED Sign Wall Mount

    Traducido por Google,
    • CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD. El letrero AdirMed AED está diseñado por expertos utilizando una construcción de plástico grueso de alto impacto con un sobrelaminado impreso para protección contra condiciones adversas, lo que garantiza una larga vida útil en cualquier lugar.
    • FÁCIL IDENTIFICACIÓN. Diseñado para garantizar visibilidad adicional para alertas de seguridad claras y legibles que son imposibles de perder, este letrero está claramente etiquetado con "AED" en letras negras en negrita, junto con un símbolo de corazón rojo en ambos lados.
    • ACCESORIO PERFECTO. Algunas instalaciones requieren la disponibilidad de Desfibriladores Externos Automáticos. Este letrero de AED garantiza que cumpla con las leyes y regulaciones relacionadas con este requisito, ya que muestra claramente su propósito en cualquier lugar.
    • ELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN. Para satisfacer sus necesidades, el letrero está disponible en una configuración en forma de V con dos paneles de 6" x 5" que se proyectan en un ángulo de 45 grados o en forma de L con un panel de 8" x 8" que se proyecta en un ángulo de 90°. grado del ángulo.
    • FÁCIL DE INSTALAR. Un accesorio perfecto e importante para los gabinetes AED sin alarma de AdirMed, este letrero AED viene con hardware de montaje incluido para una instalación fácil y sin complicaciones en cualquier pared.

    Como se muestra en Amazon.com

    #AdirMed #AEDSign #Sign de montaje en pared

    Especificaciones
    • Large clear AED and Heart symbol on 2 sides makes identification easy.
      High impact plastic construction with print over laminate for long life in any location.
      Select 90⁰ “L” or 45⁰ “V” configuration.
      Mounting hardware included.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAdirMed-AED-Sign-Wall-Mount
    • Familia de productoAED Sign
    • Grupo de productosWall Mount
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Nombre UNSPSCWall fixture
    • Código UNSPSC39111503
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSignage
    • Número OmniClass23-25 00 00
    • Título OmniClass Medical and Laboratory Equipment