Publique sus productos
BFL Series Lift Tables

BFL Series Lift Tables

3.9 de 5 estrellas3.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

Los elevadores de la serie BFL fueron diseñados para aplicaciones de alto recorrido que también requieren plataformas grandes. Estas plataformas elevadoras hidráulicas están diseñadas para mover paletas múltiples o cargas grandes a nivel del piso o entrepisos altos. Estos grandes ascensores están construidos con patas de acero tubular para maximizar la rigidez de la unidad y minimizar el peso. ¡Pregunte por estos elevadores hidráulicos a la venta hoy!

Advance tiene las unidades más estándar de elevadores de tijera de etapas múltiples (MSL y BFL) en la industria. También construimos unidades de diseño personalizado con frecuencia. Las fotos adjuntas son de una unidad que construimos este mes. Las especificaciones son plataforma de 7′ X 13′, recorrido de 23′ y capacidad de 12,000#. Si su cliente tiene una solicitud para un travel lift alto, asegúrese de hablar con nosotros. Tenemos mucha experiencia con grandes mesas elevadoras mecánicas.

Especificaciones
  • These units are equipped with the patented “Platform Centering Device”.

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop.
    • These units are fully primed and finished with a baked enamel finish.
    • The cylinders are machine grade with return lines.
    • The oil reservoirs are mild steel for long life.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Two bi parting electrically interlocked folding gates are optional.
    • A manual lowering valve is standard.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBFLseriesLift
  • Familia de productoMaterial Handling Equipment
  • Grupo de productosHydraulic Lift Tables, Single-Stage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descripción Uniclass 2015Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 11
  • Título OmniClass Elevating Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts