Publique sus productos
Hydraulic Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Hydraulic Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Traducido por Google,
Estos ascensores de entresuelo están diseñados para mover mercancías y materiales entre varios niveles de forma rápida y segura. Pueden configurarse para patrones de carga C, Z o L entre niveles de piso y están disponibles en una amplia variedad de tamaños y capacidades de plataforma. No se permiten jinetes. Estos sistemas de elevación de entresuelo pueden montarse en el piso o en foso. Los VRC hidráulicos son generalmente menos costosos que las unidades mecánicas, pero están limitados a operaciones de dos (2) niveles. Infórmese sobre nuestros transportadores verticales alternativos en línea hoy.
Especificaciones
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These units conform to ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Hydraulic mezzanine lifts have a locking system in case of hydraulic failure
    • These hydraulic vertical lifts are fully primed and have a baked enamel finish
    • The cylinders in hydraulic units are machine grade with return lines
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHydraulic-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • Familia de productoMaterial Handling Equipment
  • Grupo de productosVertical Reciprocating Conveyors, Hydraulic
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50
  • Descripción Uniclass 2015Lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLifts
  • Número OmniClass23-23 13 11
  • Título OmniClass Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts