Publique sus productos
Multi Stage (MSL) Series Lift Tables

Multi Stage (MSL) Series Lift Tables

4.0 de 5 estrellas4.0(11 reseñas)
Traducido por Google,

Los elevadores de la serie MSL se diseñaron para aplicaciones de mayor recorrido que requieren longitudes de plataforma más cortas que las que estarían disponibles con un diseño de elevador de tijera simple. Las unidades de capacidad más liviana están construidas con patas de acero sólido para un diseño más compacto y mayores ahorros de costos, mientras que las unidades de mayor capacidad están construidas con patas de tubería estructural para una mayor rigidez, un peso más liviano y un ahorro de costos óptimo. Infórmese hoy sobre estas plataformas elevadoras de tijera de varias etapas.

Especificaciones
  • 1 Year Parts & Labor/10 Year Structural Warranty

    • These units are equipped with the patented “Platform Centering Devices”, which doubles or triples lift life.
    • All of the controllers are Underwriter Laboratory listed assemblies.
    • These multi stage scissor lift tables are fully primed and finished with a baked enamel finish.
    • The cylinders are machine grade with clear plastic return lines.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • The reservoirs are mild steel.
    • These hydraulic lifting platforms conform to all applicable ANSI codes.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMSLSeriesLiftTables
  • Familia de productoMaterial Handling Equipment
  • Grupo de productosHydraulic Lift Tables, Multi‑Stage Scissor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descripción Uniclass 2015Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 11
  • Título OmniClass Elevating Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts