Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Tigerwood Decking

Tigerwood Decking

Traducido por Google,

Tigerwood (también conocido como Goncalo Alves... haga clic aquí para leer más) es una de las maderas duras de mejor calidad disponible que presenta una coloración única de color marrón dorado claro a marrón rojizo con vetas negras y marrones exóticas. Tigerwood es una madera dura exótica que es naturalmente resistente a la pudrición y la descomposición, es la tercera terraza más dura que vendemos y ofrece una vida útil de más de 30 años sin conservantes.

Nuestra plataforma Tigerwood se extrae de forma responsable de bosques gestionados para proporcionar un recurso verdaderamente renovable. Tigerwood tiene muchos beneficios sobre la teca y está disponible a una fracción del costo. Enviamos nuestros productos para terrazas Tigerwood directamente a su hogar o lugar de trabajo.

Especificaciones
  • Tigerwood Decking Specs

    Botanical Name:  Astronium Fraxinifolium or Astronium Lecointei

    Common Name:  Tigerwood

    Other Common Names:  Brazilian Koa, Zebrawood, Urunday-Para, Mura, Bois De Zebre, Chibatao, Guarita, Aderno, Goncalo Alves

    General Characteristics: Goncalo Alves is reddish-brown in color, richly mottled and with dark brown streaks and spots similar to Rosewood. Grain is irregular, and interlocked with alternating layers of hard and soft wood. Texture is medium. Weight is 59lbs per cu. ft.

    Moisture Content of Decking: Our Tigerwood Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Tigerwood lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Tigerwood Decking dried for exterior use will shrink inside.

    Janka side hardness:   2170 lb at 12% moisture content. 

    Bending Strength:   19,285 psi

    Drying: Difficult to dry with strong tendency to warp and check. Should be air dried slowly. Small movement.

    Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

    Distribution:  South America

    Durability:  Highly durable. Not subject to beetle attack. Extremely resistant to preservative treatment.

    Uses: High-class furniture and cabinetmaking, fancy goods and decorative work. Excellent for turning. Sliced veneers used in architectural paneling and face veneering.Also used for interior hardwood flooring and exterior decking.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTigerwood-Decking
  • Familia de productoWood Decking
  • Grupo de productosTigerwood
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos