Publique sus productos
Exhaust fan VCR.HD
Archivados

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVCR-HD
  • Familia de productoExhaust roof fan
  • Grupo de productosVCR.HD
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)280
  • Ancho (mm)470
  • Profundidad (mm)415
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Nombre UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Ventilators
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC