Publique sus productos
AF MASA para pasos de cables eléctricos
AF MASA para pasos de cables eléctricos
AF MASA para pasos de cables eléctricos
AF MASA para pasos de cables eléctricos
AF MASA para pasos de cables eléctricos
AF MASA para pasos de cables eléctricos
    AF SYSTEMS
    Archivados

    AF MASA para pasos de cables eléctricos

    Las esteras AF MASA se utilizan generalmente para taponar los pasos de cables eléctricos en el interior de las bandejas portacables.

    Las AF MASA están indicadas donde sea necesario crear una barrera fácilmente de desmontar y luego de volver a colocar que también permita un sellado perfecto para «humos fríos» gracias a la elasticidad permanente (efecto de esponja) que caracteriza al producto.
    Las AF MASA son particularmente adecuadas para aplicaciones en forjados, ya que no requieren estructuras de soporte. Correctamente cortadas, se pueden usar en lugar de los ladrillos cortafuegos clásicos.
    AF MASA es un producto esponjoso con la forma de un paralelepípedo que puede moldearse fácilmente para sellar brechas entre compartimientos adyacentes y, por lo tanto, confinar el fuego en su punto de origen.
    Cuando aumenta la temperatura (más de 200°C) las AF MASA inician su proceso de expansión y cambian físicamente para formar una masa incombustible altamente aislante.

    AF Systems, su Pártner para la Protección Pasiva Contra Incendios

    Especificaciones
    • Suministro e instalación de las esteras intumescentes AF MASA, hechas de un material esponjoso a base de poliuretano y de un material intumescente que garantiza la protección de clase EI 120 de los pasos de cables eléctricos sobre

      bandejas en paredes y forjados y también en un soporte que consiste en un panel doble de lana de roca AF PANEL.

      El lado certificado es el de 12 cm.


      La estera se puede cortar en dirección transversal para obtener el ancho deseado dependiendo del tamaño de la bandeja.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAF-MASA-materassino-antifuoco
    • Familia de productoFire Stopping
    • Grupo de productosAF MASA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFirestopping
    • Número OmniClass23-13 25 13
    • Título OmniClass Firestopping
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION