Publique sus productos
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 de 5 estrellas4.6(15 reseñas)
Traducido por Google,
Visión general
Los detectores de calor inteligentes modelo SIGA-HFD y SIGA-HRD de Signature Series recopilan información analógica de sus elementos sensores de calor de temperatura fija y/o tasa de aumento y la convierten en señales digitales. El microprocesador integrado del detector mide y analiza estas señales. Compara la información con lecturas históricas y patrones de tiempo para tomar una decisión de alarma. Los filtros digitales eliminan los patrones de señal que no son típicos de los incendios. Las alarmas no deseadas se eliminan virtualmente.

El microprocesador de cada detector proporciona cuatro beneficios adicionales: autodiagnóstico y registro histórico, mapeo automático de dispositivos, operación independiente y comunicación rápida y estable.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-85001-0243
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire/Smoke Detectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCHeat detectors
  • Código UNSPSC46191502
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_64
  • Descripción Uniclass 2015Point heat detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Detection Sensors
  • Número OmniClass23-27 11 19 11
  • Título OmniClass Heat Detectors
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos