Publique sus productos
04 Fan TurboChill TCC R134a
Airedale

04 Fan TurboChill TCC R134a

Traducido por Google,
TurboChill™ y TurboChill™ FreeCool 200kW – 1830kW es un enfriador R134a de circuito simple/doble enfriado por aire diseñado con compresores Turbcor centrífugos sin aceite y casi silenciosos. El sistema ofrece una eficiencia energética líder en la industria y tiene la capacidad de ofrecer hasta el doble de enfriamiento gratuito que los enfriadores por termosifón equivalentes. Las características clave y los beneficios del TurboChill™ incluyen: • ESEER de hasta 6,16 y clase A EER de hasta 4,35 (más de 10,0 con carga parcial) • Ofrece enfriamiento gratuito simultáneo hasta el 95 % del año • El compresor centrífugo sin aceite proporciona Coincidencia de capacidad exacta del 25 al 100 % • El evaporador inundado mejora el intercambio de calor óptimo para un ahorro de energía del 15 % • El intercambiador de calor de microcanal aumenta la transferencia de calor y reduce la caída de presión en el lado del aire • El bastidor en V modular proporciona una mayor área de intercambio de calor y un flujo de aire mejorado • Gestión inteligente del compresor mediante Controles inteligentes Airedale • Modelos TurboChill™ seleccionados incluidos en la lista de tecnología energética • Pueden contribuir a que un edificio logre un punto BREEAM adicional
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTCC_R134a_4
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosChiller
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Clasificación IFC Refrigerador
  • Número OmniClass23-33 21 13
  • Título OmniClass Chillers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Norteamérica África Oceanía