Publique sus productos
KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

4.9 de 5 estrellas4.9(11 reseñas)
Traducido por Google,
Nuestra línea de estuches STRATUS ha sido diseñada con un enfoque en las cosas más importantes para su balance final. La visibilidad mejorada de la mercancía, la alta eficiencia energética y la flexibilidad de comercialización se han fusionado en un atractivo diseño modular. Los estilos personalizados se adaptan perfectamente a su plano de planta y un diseño ecológico protege el medio ambiente y ahorra costos de energía. El estuche autónomo SX1LC-SC está disponible para temperatura media. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Case Length: 4', 6' Country: United States Cubic Capacity: 10.68', 16.03' Facing Area: 12.28 ', 18.39' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Stratus Multi-Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 25 A Power Supply: 115V/60/1, 115V/208V/60/1 Refrigerant: R-404A Region: North America STANDARD FEATURES • Self-contained case for easy set-up and merchandising efficiency • EC motor standard for greater energy efficiency • Sustainable modular coil • Flip down electrical raceway for ease of service • Thermoformed, leak resistant tub • Recessed shelf plug • Refrigeration grade ABS drain pan and fan venturi • Modular design for easy installation
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSX1LCSC
  • Familia de productoRefrigerated Merchandisers
  • Grupo de productosSingle Deck
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Clasificación IFC Refrigerador
  • Código Uniclass 2015Co_90_50_71
  • Descripción Uniclass 2015Refrigerated food storage complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRefrigerated Display Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 23 11 15
  • Título OmniClass Commercial Refrigerated Food Display Cases