Publique sus productos
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    Traducido por Google,
    • Silla y mesa en uno
    • Disponible en tres colores
    • Trabajar donde faltan mesas

      ¡Silla y mesa en uno! Con esta combinación práctica y portátil, obtiene una solución de asiento ergonómica que se puede usar tanto sentado en el suelo como en una silla. Sutiable para la escuela y preescolar
    Especificaciones
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAll-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares