Publique sus productos
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
    Archivados

    Armchair CRICKET

    • Slimline design
    • Removable upholstery
    • No-Sag springs

      Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
    Especificaciones
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:520 mm
      • Seat width:590mm
      • Total height:840 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:50000 Md
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:17.24kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArmchair-CRICKET
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)17.24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles

    Productos similares