Publique sus productos
Attend
Attend

    Attend

    Traducido por Google,
    • Posición de asiento ergonómica
    • apilable
    • Se adapta a muchos entornos.

    Taburete apilable de altura media con asiento ligeramente inclinado para una posición de asiento ergonómica. El taburete es fácil de colocar y es igualmente adecuado para reuniones o en la cantina. El asiento está acolchado y tapizado en tejido de fibras textiles naturales.

    Especificaciones
    • Seat height:625 mm

      Seat depth:460 mm

      Seat width:400 mm

      Height:658 mm

      Width:520 mm

      Depth:464 mm

      Composition:70% Wool/30% Linen

      Durability:50000 Md

      Stand material:Steel

      Seat material:Fabric

      Legs:Leg frame

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAttend-Stool
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)658
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)464
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
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
    Productos similares