Publique sus productos
Backless bench BURÅS 1510x420mm

Backless bench BURÅS 1510x420mm

Traducido por Google,
  • Marco reforzado
  • Superficie resistente
  • lugar de encuentro flexible

    Banco sin respaldo con estructura tubular reforzada, pies ajustables y superficie de asiento resistente. Perfecta para pasillos y salas comunes. Combínalo con mesa y/o banco con respaldo de la misma gama para crear un lugar de encuentro flexible.
Especificaciones
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:24.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBackless-Bench-BURAS-1510x420mm-
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosSeating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)1510
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)24.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniClass Benches
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
Productos similares