Publique sus productos
Baltimore Bar stool
Archivados

Baltimore Bar stool

4.3 de 5 estrellas4.3(17 reseñas)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Especificaciones
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBaltimore-Bar-Stool
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)340
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCuero
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descripción Uniclass 2015Stools