Publique sus productos
Bench seat ZET  1600x350x360mm

Bench seat ZET 1600x350x360mm

Traducido por Google,
  • Laminado de alta presion
  • marco de abedul
  • Para guardarropas

    Un banco robusto con un asiento duradero
Especificaciones
    • Seat height:360 mm
    • Width:1600 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:14 kg
    • Testing:EN 16139
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBench-seat-ZET-1600x350x360mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosSeating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
Productos similares