Publique sus productos
Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Traducido por Google,
  • Certificado por la Möbelfakta sueca
  • máx. carga 50 kg/balda
  • 2 estantes ajustables

Librería con una superficie resistente. Dos de los estantes son móviles.

Especificaciones
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1250
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units