Publique sus productos
Bookcase THEO 1000x450x2100mm

Bookcase THEO 1000x450x2100mm

Traducido por Google,
  • Certificado por la Möbelfakta sueca
  • máx. carga 50 kg/balda
  • Laminado

Librería con dos baldas fijas y tres móviles. El panel trasero es blanco. Los estantes son de color blanco con los cantos del mismo color que la estructura.

Especificaciones
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Weight:45 kg

    Approvals:Möbelfakta

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBookcase-THEO-1000x450x2100mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units