Publique sus productos
Cantilever school chair COGNITA

Cantilever school chair COGNITA

3.9 de 5 estrellas3.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
  • Sensación natural de madera real.
  • Fácil de colgar en las mesas.
  • Estructura de tubo de acero lacado

    Silla Shell con asiento y respaldo de una sola pieza. Marco tubular con recubrimiento de polvo. La silla está diseñada para ser fácil de colgar en la mesa.
Especificaciones
    • Seat height:450 mm
    • Seat depth:370 mm
    • Seat width:400 mm
    • Seat material:Veneer
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Weight:6.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCantilever-school-chair-COGNITA
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosSeating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-26
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)6.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
Productos similares