Publique sus productos
Children's chair Dante 330 armrest
Children's chair Dante 330 armrest

    Children's chair Dante 330 armrest

    Traducido por Google,
    • apilable
    • reposabrazos de apoyo
    • Bordes y esquinas redondeadas

    Silla infantil apilable con reposabrazos. La silla tiene un diseño sencillo y elegante y un marco de madera moldeada con bordes y esquinas redondeadas. El asiento tiene un borde frontal en cascada para mayor comodidad.

    Especificaciones
    • Seat height:330 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:2,8 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaChildrens-chair-Dante-330-armrest
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)305
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares